??
CAD model selection
K0734.13081
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K0734 - Ball joints DIN 71802
Bill of material
K0734.13081
BESTKIPP
Order No.
K0734.13081
AUSF1
version 1
right-hand thread
MATERIAL
Main
Steel
FORM
Form
CS
AUSF
version
with circlips
ROT
Angle
D1
diameter
13 mm
D2
thread
M 8 mm
D3
diameter
13 mm
D4
thread
M 8 mm
A
Length
30 mm
L2
Length
16.5 mm
L3
Length
13 mm
E
Length
14.0 mm
SW
width across flats
11 mm
GEW
Approx. weight
0.0532 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
73181900
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245180943
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions